Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Опис виробу
Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Технічні характеристики
- Вхідна напруга Від 220 до 240 V
- Частота мережі 50 to 60 Hz
- Вхідна частота Від 50 до 60 Hz
- Тривалість пускового струму 0,250 ms
- Піковий пусковий струм (макс.) 18 A
- Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) (ном.) 28