Signify Dynalite Dynalite Signal Dimmer Controllers
Вони отримують команди з мережі та налаштовують свої контрольовані виходи за потреби.
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Контролери навантаження містять всі елементи — джерело живлення, мережеві порти, вихідні схеми та мікропроцесорне управління — необхідні для роботи освітлювальних груп, за які вони відповідають. Вся інформація про найменування каналів, адресацію каналів, адресацію областей та рівні сцен каналів зберігається в пам'яті контролера навантаження. Dynalite пропонує широкий асортимент контролерів навантаження, які можна комбінувати та підбирати для підтримки різних вимог проекту та різних типів світильників. Лінійка контролерів навантаження включає різні типи вихідних схем для комутації, дімування по передньому/задньому фронту, ШІМ-дімування, DALI та керування 0-10 В. Контролери пропонують діапазон канальних потужностей від 2 до 20 А, а також варіанти кріплення на стіну або DIN-рейку.
Переваги
Надійна конструкція
Широкий діапазон потужності та каналів