Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 година (-н)
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Опис виробу
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 161 lm/W, EEL C, G13, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів G13
- Номінальний термін служби 60 000 година (-н)
- Цикл перемикання 200 000
- Технології освітлення LEDtube
- Еталон вимірювання потоку Sphere