Україна - Українська

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G13, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002021502
Повний код замовлення: 871869964687500

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G13
  • Номінальний термін служби
    60 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    200 000
  • Технології освітлення
    LEDtube
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere

Файли