Philips Ecofit Ledtubes T8

Доступне рішення LEDTube T8

Вироби

Виріб Порівняти
16
1 600
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
1 600
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
800
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
800
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
9
900
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
9
900
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
17,5
1 800
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
17,5
1 800
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Перейдіть на ефективні, довговічні світлодіодні трубки з Ecofit LED tubes. Ecofit LED tubes — це швидкий і простий спосіб замінити ваші старі флуоресцентні трубки на сучасну, ефективну світлодіодну технологію. Хороша якість світла з ефектом природного освітлення для використання в загальному освітленні з низькими початковими інвестиціями — екологічно чисте рішення.

Переваги

  • До 50% енергозбереження порівняно зі звичайними флуоресцентними системами

  • Просте встановлення: модернізована заміна існуючих ламп T8, що покращує якість світла

Характеристики

  • Рішення для модернізації з тривалим терміном служби 15 000 годин

  • До 50% енергозбереження

Застосування

  • Застосування вдома
  • Невеликі офіси та крамниці

Файли