Україна - Українська

Philips CorePro, LEDtube, T8, Універсальне, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T8, Універсальне, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 112 lm/W, EEL E, G13, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002420002
Повний код замовлення: 871869978281800

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G13
  • Номінальний термін служби
    50 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDtube
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002420002 uk_UA pdf 808.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-929002420002_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929002420002_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB