Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8
Опис виробу
CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 135 lm/W, EEL D, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів G13
- Номінальний термін служби 50 000 година (-н)
- Цикл перемикання 200 000
- Технології освітлення LEDtube
- Еталон вимірювання потоку Sphere
- Гарантійний період 3 років