Україна - Українська

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 година (-н)

MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 година (-н), 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Код замовлення: 929003043102
Повний код замовлення: 871951433389500

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G53
  • Номінальний термін служби
    40 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    5 років

Файли