Philips MASTER LEDspot ExpertColor AR111
Створіть теплу, гостинну атмосферу за допомогою високоякісного освітлення
Вироби
| Виріб | Порівняти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
14,8 | 875 | 2700 | G53 | |||
14,8 | 875 | 2700 | G53 | |||
14,8 | 875 | 3000 | G53 | |||
14,8 | 950 | 4000 | G53 | |||
14,8 | 950 | 4000 | G53 | |||
10,8 | 600 | 2700 | G53 | |||
10,8 | 600 | 2700 | G53 | |||
10,8 | 600 | 2700 | G53 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
MASTER LEDspot LV ExpertColor створює теплу та комфортну атмосферу в готелях, будинках і ресторанах. Таку атмосфера створюється завдяки чудовому освітленню з індивідуальним спектром, високим CRI та функцією глибокого затухання. Який результат? Прекрасний світловий досвід. Ба більше, інноваційний дизайн лінзи без оздоблення пасуватиме практично до будь-якого інтер’єру завдяки своєму чистому й акуратному вигляду. До того ж ви можете скористатися перевагами всієї серії ExpertColor, яка також охоплює лампи LEDspot MV і LEDspot Par.
Переваги
Створіть теплу та комфортну атмосферу
Просте рішення для модернізації для підвищення енергоефективності й екологічності
Характеристики
Індивідуальний колірний спектр відтворює галогеновий колір світла
Безбарвний дизайн із красивою лінзою з V-подібною канавкою