Україна - Українська

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 година (-н)

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 година (-н), 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Код замовлення: 929003042702
Повний код замовлення: 871951433381900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G53
  • Номінальний термін служби
    40 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003042702 pdf 67.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003042702 uk_UA pdf 679.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003042702_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929003042702_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D IES 11.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB