Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot929001240108 | 5 | 400 | 2700 | GU5.3 | ||
5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot929001240208 | 5 | 435 | 6500 | GU5.3 |
Елементів: 2
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Лампи Essential LEDspots MR16 сумісні з більшістю існуючих пристроїв із цоколем GU5.3 і призначені для заміни галогенових точкових ламп у разі модернізації. Essential LEDspots MR16 забезпечують значне енергозбереження та мінімізують початкові інвестиції.
Переваги
До 90% енергозбереження порівняно з традиційними галогеновими лампами
Нижчі витрати на обслуговування
Характеристики
Проста модернізація
Термін експлуатації до 15 000 годин