Україна - Українська

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002981102
Повний код замовлення: 871951430861900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    GU10
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002981102 uk_UA pdf 306.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002981102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002981102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND IES 4.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB