Україна - Українська

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 93.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002981002
Повний код замовлення: 871951430871800

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    GU10
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    2 років