Україна - Українська

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002495902
Повний код замовлення: 871869672137700

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    GU10
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Сім'я

Виріб