Україна - Українська

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002068302
Повний код замовлення: 871951435883600

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    GU10
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002068302 pdf 67.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002068302 uk_UA pdf 718.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002068302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002068302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM IES 5.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB