Україна - Українська

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001218102
Повний код замовлення: 871869672837600

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    GU10
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001218102 pdf 67.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001218102 uk_UA pdf 623.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001218102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001218102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D ies 28.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB