Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-L, Мережа, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 година (-н)

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Опис виробу

CorePro, LED, PL-L, Мережа, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 127 lm/W, EEL E, 2G11, Пластик, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003758502
Повний код замовлення: 872016928722800

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    2G11
  • Номінальний термін служби
    30 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    200 000
  • Технології освітлення
    LED
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003758502 pdf 67.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003758502 uk_UA pdf 828.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 1.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003758502_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929003758502_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840 ies 12.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB