Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-L, Мережа, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 година (-н)

CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Опис виробу

CorePro, LED, PL-L, Мережа, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 133 lm/W, EEL E, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003592802
Повний код замовлення: 872016915711800

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    2G11
  • Номінальний термін служби
    30 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    200 000
  • Технології освітлення
    LED
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Сім'я

Виріб