Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/електромережа, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, EM/електромережа, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G24d, Пластик, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004253002
Повний код замовлення: 872110303505900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G24d
  • Номінальний термін служби
    30 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LED
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004253002 uk_UA pdf 823.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Інструкції зі встановлення
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929004253002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB