Україна - Українська

Philips LED HPI, T-подібна форма, Тільки від електромережі, 220-240 V, 35 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 4000 K, 5000 lm, 15000 година (-н)

TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3

Опис виробу

LED HPI, T-подібна форма, Тільки від електромережі, 220-240 V, 35 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 4000 K, 5000 lm, 15000 година (-н), 142.00 lm/W

Код замовлення: 929002406708
Повний код замовлення: 871869978089000

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LED HPI
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    1 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002406708 uk_UA pdf 586.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002406708_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002406708_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3 IES 913 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406408 pdf 712.2 kB