Philips CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

Опис виробу

CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 36 W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Скло, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код замовлення: 929003731502
Повний код замовлення: 872016926785500

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E40
  • Номінальний термін служби
    25 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LED HPL
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли