Україна - Українська

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик

CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003791502
Повний код замовлення: 872016930199300

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    R7s
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003791502 pdf 66.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003791502 uk_UA pdf 553.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003791502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003791502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830 ies 6.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB