Philips CorePro, LEDbulb, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002306962
Повний код замовлення: 871951447103000

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли