Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002373102
Повний код замовлення: 871951434671000

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    20 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002373102 pdf 66.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002373102 uk_UA pdf 802.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002373102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002373102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G IES 3.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB