Україна - Українська

Philips 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Кут променю 120°, Овальний рефлектор, Матово-білий, IP67, IK06, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500

Нове

Опис виробу

L1500 mm, Пластик, Білий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, сумісний із постійним струмом, для центрального аварійного освітлення (інтегрований), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Кут променю 120°, Овальний рефлектор, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP67 | Пилонепроникний, водонепроникний, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 911401829088
Повний код замовлення: 872110332974599

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб