Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED11S/830 PSU II WH

Опис виробу

D285 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401826382
Повний код замовлення: 871951452266499

Файли