Philips Настінний світильник Ledinaire WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44

WL060V LED11S/830 PSU II WH

Опис виробу

D285 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Кут променю 120°, Матово-білий, Акрилат, IP44 | Захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси

Код замовлення: 911401887384
Повний код замовлення: 871951496009199

Файли