Україна - Українська

Philips Настінні світильники Ledinaire 2-го покоління, 11 W, 1050 lm, 3000 K

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300

Опис виробу

Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1050 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Симетричний 110⁰, Поліметилметакрилат, IP44 | Захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401846287
Повний код замовлення: 872016976748599

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Клас експлуатації
    Клас C, світильник без обслуговуваних частин, не обслуговується
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified