Philips CoreLine Wall-mounted, 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Затухання на основі датчика, MDU3, IP65
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH
Опис виробу
D390 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з регулюванням, Програмований датчик руху та освітлення з бездротовим груповим керуванням, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 6 полюсів
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Так
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Клас експлуатації Клас C, світильник без обслуговуваних частин, не обслуговується
- Гарантійний період 5 років
- Рейтинг стійкості -