Philips CoreLine Wall-mounted, 38.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, IP65, ELB3h
WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH
Опис виробу
D390 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 3400 lm, 38.5 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 6 полюсів, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години