Philips CoreLine Wall-mounted, 38.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, IP65, ELB3h

WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH

Опис виробу

D390 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 3350 lm, 38.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 6 полюсів, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505101564
Повний код замовлення: 871869997878500

Файли