Philips CoreLine Wall-mounted, 38.5 W, D390 mm, 3100 lm, 4000 K, Затухання на основі датчика, MDU3, IP65, ELB3h

WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH

Опис виробу

D390 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з регулюванням, Програмований датчик руху та освітлення з бездротовим груповим керуванням, 3100 lm, 38.5 W, 80 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 6 полюсів, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505101561
Повний код замовлення: 871869997875400

Файли