Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Вузький промінь, Матовий, Білий, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH
Опис виробу
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Вузький промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 2 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Клас експлуатації Клас C, світильник без обслуговуваних частин, не обслуговується
- Гарантійний період 5 років
- Рейтинг стійкості Unclassified