Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH910771149225 | 109 | 1 374 | 3000 | 12,6 | - |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Знайомтеся: Smooth Cylinder — найкращий підвісний прожектор, який дозволяє ідеально підлаштуватися під будь-які заклади гостинності та житлові інтер'єри у сталий, стильний і функціональний спосіб. Поєднуйте та комбінуйте варіанти кольору й текстури переднього кільця і корпусу для створення унікального та розкішного вигляду. Це світлове рішення пропонує різні світлові сценарії відповідно до ваших потреб і оснащене аксесуаром типу "соти" для зменшення відблисків і покращеного розподілу світла. Smooth Cylinder належить до сімейства Smooth, яке має корпус, надрукований на 3D-принтері та виготовлений щонайменше з 65% перероблених або біоциркулярних матеріалів, а також радіатор, виготовлений з 85% переробленого алюмінію. Його кругла форма робить його модернізованим, багаторазовим, обслуговуваним і придатним для переробки, що робить це рішення для освітлення сталим і довговічним. Крім того, всі світильники сімейства Smooth можуть легко підключатися до смарт-систем (наприклад, Interact) для зручного керування освітленням і додаткового енергозбереження.
Переваги
Циркулярний дизайн
Задовольняє всі вимоги до акцентного освітлення
Характеристики
Три різні варіанти кріплення (з ідеальною посадкою): для різних потреб монтажу
Багата палітра кольорів корпусу та фронтальних кілець