Україна - Українська

Philips CoreLine для поверхневого монтажу

Накладний монтаж CoreLine: легке встановлення, чудове освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світильники Philips CoreLine із кріпленням на поверхню відповідають обіцянкам серії CoreLine: створювати інноваційні, прості у використанні та високоякісні світильники. Ці світлодіодні світильники із кріпленням на поверхню призначені для заміни існуючих світильників із технологією T8 або T5. Сімейство CoreLine також пропонує новий інноваційний вибір із кількома значеннями світлового потоку в одному світильнику під назвою MultiLumen. Миттєва економія енергії та довший термін служби роблять цей світильник екологічно чистим і економічно вигідним світлодіодним рішенням із кріпленням на поверхню. А завдяки швидкісним з’єднувачам наші світильники із кріпленням на поверхню SM136V монтуються швидко й легко. До цього сімейства також входять світильники з підтримкою Interact — із вбудованим інтегрованим зв’язком, повністю сумісні зі шлюзами, датчиками та програмним забезпеченням Interact.

Переваги

  • MultiLumen: вибір різних світлових потоків в одному світильнику

  • Новий з’єднувач забезпечує швидкий і простий монтаж

Характеристики

  • MultiLumen: різні світлові потоки в діапазоні від 2800 люмен до 4300 люмен в одному світильнику

  • Зручний роз’єм для швидшого встановлення: швидкісний з’єднувач або з’єднувач Wieland

Застосування

  • Офіси
  • Медичні заклади
  • Навчальні заклади

Попередження та безпека

  • Клас захисту продукту від впливу води — IPX0 (незахищений), тому наполегливо рекомендується встановлювати світильник тільки у відповідним чином перевіреному середовищі

  • Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips чи Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія втрачає чинність

Файли