Philips CoreLine для поверхневого монтажу, 31 W, 1500x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19
SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC
Опис виробу
1500x200 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 84°, Мікропризматична лінза, Поліметилметакрилат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Кабель з роз'ємом 3-полюсний, З’єднувальна коробка на 3 полюси