Philips CoreLine для поверхневого монтажу, All-in, 31 W, 22 W, 1500x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC

Опис виробу

1500x200 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 84°, Мікропризматична лінза, Поліметилметакрилат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Кабель з роз'ємом 5-полюсний, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 911401882681
Повний код замовлення: 871951451240500

Файли