Philips CoreLine для поверхневого монтажу, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, UGR19

SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC

Опис виробу

1200x200 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 84°, Мікропризматична лінза, Поліметилметакрилат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, Клас безпеки I, Кабель з роз'ємом 3-полюсний, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 911401881881
Повний код замовлення: 871951451232000

Файли