Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance Gen2: стійка продуктивність

Вироби

Виріб Порівняти
129
3 400
4000
26
19

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Під час вибору освітлення офісних приміщень із використанням світлодіодних світильників зазвичай звертають увагу на стабільність роботи систем освітлення за умови окупності вкладень у такі системи. Водночас система повинна відповідати нормам щодо освітлення в офісі, щоб забезпечувати комфортні умови для роботи. Philips PowerBalance Gen2 — це найбільш енергоефективний світлодіодний світильник Philips, що відповідає вимогам до офісного освітлення. Цей офісний світильник, розроблений відповідно до норм циркулярної економіки та забезпечення хорошого самопочуття, також враховує можливість модернізації в майбутньому. Висока ефективність (CRI >90), функції модернізації, тривалий термін служби, ремонтопридатність і можливість вторинної переробки роблять PowerBalance Gen2 по-справжньому екологічним рішенням, що забезпечує значне зниження операційних витрат, відмінну окупність, відповідність потребам бізнесу й вимогам ринку. Конструкція Gen2 в новітній лінійці PowerBalance дала нам змогу створити низку універсальних модульних і частково модульних світильників. Ці світлодіодні світильники можна легко встановити на стелі з відкритим або закритим Т-подібним профілем, на стелях із гіпсокартону та на стелях із підвісною системою Bandraster. PowerBalance є рішенням із чудовими характеристиками освітлення в поєднанні з найкращими у своєму класі можливостями підключення через Interact Pro, розробленим відповідно до норм циркулярної економіки та забезпечення хорошого самопочуття, — усе це поєднується зі стійким підходом до високопродуктивного офісного освітлення.

Переваги

  • Надзвичайно ефективний світлодіодний світильник до 174 лм/Вт

  • Відповідає нормам для офісних приміщень

Характеристики

  • Найкраща у класі ефективність — до 174 лм/Вт — відповідає критеріям екологічного будівництва та субсидування енергозбереження

  • 3000 K, 4000 K, варіант із регульованим білим кольором Tunable White із CRI >90

Застосування

  • Офіси
  • Навчальні заклади
  • Медичні заклади

Попередження та безпека

  • Клас захисту продукту від впливу води — IP20 (не захищений), тому рекомендується встановлювати світильник тільки у відповідному середовищі

  • Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips або Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія втрачає чинність

Файли