Philips PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC360B 34S/940 PSU W60L60 VPC
Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Із широким променем, відповідає вимогам до офісних приміщень, Білий відбивач, Матово-білий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу