Україна - Українська

Philips CoreLine recessed, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19

RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC

Опис виробу

600x600 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 84°, Мікропризматична лінза, Поліметилметакрилат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Кабель з роз'ємом 3-полюсний, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 911401896681
Повний код замовлення: 871951451504800

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Клас експлуатації
    Клас C, світильник без обслуговуваних частин, не обслуговується
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли