Україна - Українська

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 90°, Мікропризматична лінза, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 911401891185
Повний код замовлення: 872016973518799

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC txt 7.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401891185 uk_UA pdf 426.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401891185_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-911401891185_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC IES
Файли Revit
Revit file - 911401891185 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB