Україна - Українська

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 90°, Мікропризматична лінза, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 4 полюси, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 911401890885
Повний код замовлення: 872016973515699