Україна - Українська

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 90°, Мікропризматична лінза, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 911401802187
Повний код замовлення: 872016974999399

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC txt 7.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401802187 uk_UA pdf 2.2 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401802187_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401802187_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC IES
Файли Revit
Revit file - 911401802187 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB