Україна - Українська

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 3000 K, Середній промінь, Білий

ST780T 49S/830 PSU MB FG WH

Опис виробу

Performance, track projector, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4900 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Середній промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505101441
Повний код замовлення: 871869997755900

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101441 uk_UA pdf 276.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101441_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101441_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST780T 49S/830 PSU MB FG WH IES
Файли Revit
Revit file - ST780TI - 910505101441 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 PSU MB FG WH LDT