Україна - Українська

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Середній промінь, Чорний

ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK

Опис виробу

Compact, track projector, Алюміній, Чорний, Сигнальний чорний (RAL9004), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 31 W, 90 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Середній промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505101393
Повний код замовлення: 871869997708500

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101393 uk_UA pdf 302.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101393_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101393_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK IES
Файли Revit
Revit file - ST770TI - 910505101393 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK LDT