Україна - Українська

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 31 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Овальний горизонтальний промінь, Білий

ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH

Опис виробу

Compact, Semi-recessed, Алюміній, Білий, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Овальний горизонтальний промінь, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505100014
Повний код замовлення: 871869996222700

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505100014 uk_UA pdf 305.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505100014_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505100014_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH IES
Файли Revit
Revit file - ST770TI - 910505100014 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH LDT