Україна - Українська

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Широкий промінь, Чорний

ST210T 39S/840 PSU WB BK

Опис виробу

Track projector, Алюміній, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4200 lm, 29.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102056
Повний код замовлення: 871869998275100

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102056 uk_UA pdf 374.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102056_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-910505102056_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU WB BK LDT 1.5 kB