Україна - Українська

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Середній промінь, Чорний

ST210T 39S/840 PSU MB BK

Опис виробу

Track projector, Алюміній, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4200 lm, 29.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Середній промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102055
Повний код замовлення: 871869998274400