Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Середній промінь, Білий
ST210T 39S/840 PSU MB WH
Опис виробу
Track projector, Алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4200 lm, 29.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Середній промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років